17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

マウス 有線 3ボタン IR光学式

通常単価(税別)
2,017
税込単価
2,219
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利。・省電力IR LED光学...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

RoHS?最小発注数量
ブラック
4950190362593
-
1個
レッド
4950190362616
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,017
( 2,219 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,017
( 2,219 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利。
・省電力IR LED光学式で持ち運びに最適な電池長持ち設計。
・エントリーユーザーに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウス 有線 3ボタン IR光学式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウス 有線 3ボタン IR光学式
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ち
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
無線IRマウス(3ボタン) M-IR07DRシリーズ
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローエレコム
通常価格2,0171,6301,389 -1,631 -1,7741,490
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目6日目在庫品1日目1日目〜
インターフェイスUSBUSBワイヤレスUSBPS/2ワイヤレス
マウス種類光学式光学式光学式光学式光学式光学式
寸法 奥行き(mm)10310099949499.8
寸法 幅(mm)706162545459
寸法 厚み(mm)364040363639
よく一緒に購入される商品

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト