エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

マウス 有線 レーザー 5ボタン

マウス 有線 レーザー 5ボタン BSMLU300BK
  • BSMLU300BK
  • BSMLU300RD
  • BSMLU300WH
通常単価(税別)
4,233
税込単価
4,656
通常出荷日:6日目

【特長】・高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能。・サイドボタン...

詳細を確認

型番:

BSMLU300BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BSMLU300BKの仕様・寸法情報

インターフェイス
USB
マウス種類
レーザ式
寸法 奥行き(mm)
115
寸法 幅(mm)
76
寸法 厚み(mm)
40
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
JANコード
4950190365914
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番インターフェイスマウス種類寸法 奥行き寸法 幅寸法 厚み
BSMLU300BKUSBレーザ式115mm76mm40mm

型番リスト

表示件数
型番
BSMLU300BK

JANコード

RoHS?最小発注数量
ブラック
4950190365914
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,233
( 4,656 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能。
・サイドボタン搭載で WEBの閲覧が快適・快速に。
・会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載。
・握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マウス 有線 レーザー 5ボタンの型番BSMLU300BKのページです。 型番BSMLU300BKに関する仕様情報を記載しております。
マウス 有線 レーザー 5ボタンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウス 有線 レーザー 5ボタン
有線レーザーマウス
有線3ボタンBlue LED マウス
有線3ボタン赤色LED マウス
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
マウス 有線 Blue LED 静音 3ボタン
メーカーバッファローサンワサプライエレコムエレコムエレコムバッファロー
通常価格4,2332,7953,0702,9101,490968 -
通常出荷日6日目1日目2日目2日目在庫品1日目6日目
インターフェイスUSBUSBUSBUSBUSBUSB
マウス種類レーザ式レーザ式光学式光学式レーザー式光学式
寸法 奥行き(mm)115100109.7109.710594
寸法 幅(mm)765959.659.66054
寸法 厚み(mm)403638.938.94036

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト