エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キーボード USB接続 有線 コンパクト

通常単価(税別)
7,777
税込単価
8,555
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。・軽快で確実なキータッチを実現するパン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

BSKBU300WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSKBU300WHの仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB
キー配列
日本語
キー数(キー)
80
キーボードタイプ
コンパクト
マウス機能
寸法 奥行き(mm)
120
寸法 幅(mm)
284
寸法 厚み(mm)
21
ホワイト
JANコード
4950190361275
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
BSKBU300WH

JANコード

RoHS?最小発注数量
ホワイト
4950190361275
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,777
( 8,555 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・机の上がすっきりするコンパクトなテンキーレスデザイン。
・軽快で確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。
・キーが独立したアイソレーションキーボード。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボード USB接続 有線 コンパクトの型番BSKBU300WHのページです。 型番BSKBU300WHに関する仕様情報を記載しております。
キーボード USB接続 有線 コンパクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーボード USB接続 有線 コンパクト
有線コンパクトキーボード
キーボード USB接続 有線 スタンダード
有線スタンダードキーボード USB&PS2接続
無線コンパクトキーボード・マウス
キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列
メーカーバッファローエレコムバッファローバッファローエレコムバッファロー
通常価格7,7771,2902,7002,6122,9903,394
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目6日目4日目在庫品1日目
種類キーボードキーボードキーボードキーボードキーボードキーボード
インターフェイスUSBUSBUSB組合せワイヤレスUSB
キー配列日本語日本語日本語日本語日本語英語
キー数(キー)809210810892104
キーボードタイプコンパクトコンパクトスタンダードスタンダードコンパクトスタンダード

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト