エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キーボード USB接続 有線 スタンダード

型番:

BSKBU100BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSKBU100BKの仕様・寸法情報

種類
キーボード
インターフェイス
USB
キー配列
日本語
キー数(キー)
108
キーボードタイプ
スタンダード
マウス機能
寸法 奥行き(mm)
148
寸法 幅(mm)
441
寸法 厚み(mm)
23
ブラック
JANコード
4950190371922
RoHS?
-

型番リスト

表示件数
型番
BSKBU100BK

JANコード

RoHS?最小発注数量
ブラック
4950190371922
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーブデザインを採用した疲れにくいキーボード。
・スタンダードで癖のないJIS配列モデル。
・使いやすいキーピッチ19mm。
・角度調整スタンド搭載。
・まさかの時の排水機能付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーボード USB接続 有線 スタンダードの型番BSKBU100BKのページです。 型番BSKBU100BKに関する仕様情報を記載しております。
キーボード USB接続 有線 スタンダードのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
パソコン
5
満足度:5.0
文字通りスタンダードなキーボードです。 大きさも良くあるものですが他の物より少し薄くて軽い気がします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーボード USB接続 有線 スタンダード
有線スタンダードキーボード USB&PS2接続
キーボード USB接続 有線 コンパクト
キーボード USB接続 有線 スタンダード US English配列
USB接続 スタンダードキーボード TK-FCM062
有線フルキーボード
メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローエレコムエレコム
通常価格2,7002,6127,7773,3941,4901,390 -
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
種類キーボードキーボードキーボードキーボードキーボードキーボード
インターフェイスUSB組合せUSBUSBUSBUSB
キー配列日本語日本語日本語英語日本語日本語
キー数(キー)10810880104108109
キーボードタイプスタンダードスタンダードコンパクトスタンダードスタンダードスタンダード
よく一緒に購入される商品

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト