エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応

型番:

BSDCDD20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BSDCDD20Aの仕様・寸法情報

種類
フェライトコア付ケーブル
コネクタタイプ CN1
[DVI-Dオス] DVI-D
コネクタタイプ CN2
DVI-D
CN1コネクタ向
ストレート
CN2コネクタ向
ストレート
長さ(m)
2
ブラック
JANコード
4950190359227
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BSDCDD20A

長さ

(m)

JANコード

RoHS?最小発注数量
2
4950190359227
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,834
( 4,217 )
6日目

詳細情報

基本情報

デジタル対応のパソコンとデジタル対応のモニターを接続するケーブル。
【特長】
・WQXGA(解像度:256×16dpi)まで対応するデュアルリンク仕様。
・ノイズを低減するフェライトコア付き。
・画質の劣化を防ぐ金メッキピン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応 の型番BSDCDD20Aのページです。 型番BSDCDD20Aに関する仕様情報を記載しております。
ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイケーブル DVI-D⇔DVI-D デュアルリンク対応
DVIケーブル KC-DVI
ディスプレイケーブルDVI-I⇔D-Sub15ピン(VGA)変換ケーブル
ディスプレイケーブル D-sub15pin
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・1.5m) KB-D151K
NEC対応ディスプレイケーブル(アナログRGB・5m) KB-D155N
メーカーバッファローサンワサプライバッファローバッファローサンワサプライサンワサプライ
通常価格3,8342,086 -3,1891,789 -2,80120,811
通常出荷日6日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類フェライトコア付ケーブルケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1DVI-DDVI-DオスVGAオスVGAオスVGAオスその他
コネクタタイプ CN2DVI-DDVI-DオスDVI-IVGAオスVGAオスその他
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト