17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

HDMIケーブル スリムタイプ ブラック

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

RoHS?最小発注数量
1
4950190365532
10
1個
1.5
4950190365549
10
1個
2
4950190365556
10
1個
3
4950190365563
10
1個
5
4950190365570
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,989
( 2,188 )
6日目
5,878
( 6,466 )
6日目
5,790
( 6,369 )
6日目
2,489
( 2,738 )
6日目
4,289
( 4,718 )
6日目

詳細情報

基本情報

HDMI High Speedスリムケーブル・4K、2Kに対応する「HDMI High Speed」スリムケーブル。
【特長】
・安定伝送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブルスリムタイプ
・高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様
・外部のノイズから高画質を守る3重のシールド構造

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HDMIケーブル スリムタイプ ブラックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
PC機器接続
5
満足度:5.0
パソコン本体とディスプレイの接続に使用しました。 使用感は良く、特に問題はありません。 以前使っていたDVIケーブル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HDMIケーブル スリムタイプ ブラック
HDMIケーブル スリムタイプ
HDMIケーブル DVI変換 ブラック
4K60p対応ハイスピードHDMIケーブル
HDMIケーブル ベーシック HIGH SPEED ブラック
プレミアムHDMIケーブル(3m・ブラック) KM-HD20-P30
メーカーバッファローバッファローバッファローATENバッファローサンワサプライ
通常価格1,989-2,451 -2,589 -1,500 -1,689 -5,956
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スリムケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1HDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
コネクタタイプ CN2HDMI A オスHDMI A オスDVI-DHDMI A オスHDMI A オスHDMI A オス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング