エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カートリッジ ヒューズ

通常単価(税別)
200
税込単価
220
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワイドミュラー ヒューズ端子台とSIHA3ヒューズ ホルダー用のカートリッジ ヒューズ。

型番:

0431100000
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

0431100000の仕様・寸法情報

定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3.15
リード線
ヒューズサイズ
[その他] φ5.0 x 20mm
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0431100000

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
3.15
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワイドミュラー ヒューズ端子台とSIHA3ヒューズ ホルダー用のカートリッジ ヒューズ。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ ヒューズの型番0431100000のページです。 型番0431100000に関する仕様情報を記載しております。
カートリッジ ヒューズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートリッジ ヒューズ
ガラス管ヒューズ TFシリーズ
ガラス管ヒューズ MFシリーズ
タイラッシュヒューズ
消弧剤ヒューズ TFシリーズ
B種溶断型ヒューズFGMB
メーカーワイドミュラーELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器ELPA朝日電器冨士端子工業
通常価格200261 -299 -653902 -255 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
定格電圧(V)250250250250250250
リード線
ヒューズサイズφ5.0 x 20mmφ6.35×30mmφ5.2×20mmφ6.35×30mmφ6.35×30mmφ5.2×20mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング