エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSERVO フルクローズド制御用中継ケーブル

通常単価(税別)
9,075
税込単価
9,983
通常出荷日:5日目

三菱電機製のMELSERVO フルクローズド制御用中継ケーブルです。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【取扱終了情報】2021年11月にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル
詳細を確認

型番:

MR-J4FCCBL03M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-J4FCCBL03Mの仕様・寸法情報

用途
フルクローズド制御用中継用
長さ(m)
0.3
RoHS?
6
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MR-J4FCCBL03M
関連
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,075
( 9,983 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱電機製のMELSERVO フルクローズド制御用中継ケーブルです。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【取扱終了情報】2021年11月にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    IEEE1284ハーフピッチ(MDR)コネクタ付ケーブル

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSERVO フルクローズド制御用中継ケーブルの型番MR-J4FCCBL03Mのページです。 型番MR-J4FCCBL03Mに関する仕様情報を記載しております。
MELSERVO フルクローズド制御用中継ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSERVO フルクローズド制御用中継ケーブル
MELSERVO-J2-Superシリーズ エンコーダケーブル
回転型サーボモータ用エンコーダケーブル(MR-J5用)
MELSERVO-J2-Superシリーズコントローラ・アンプ間ケーブル
回転型サーボモータ用モータケーブル(MR-J5用)
【新商品】ACサーボモータ対応ケーブル(エンコーダー/電源/延長/ブレーキ用)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機ミスミ
通常価格9,07558,85022,030 -14,300 -3,560 -2,375 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目〜在庫品1日目
用途フルクローズド制御用中継用エンコーダ用エンコーダ用コントローラ・アンプ間用--
長さ(m)0.350----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ACサーボモータ用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト