17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MELSEC iQ-FX5シリーズ Ethernetユニット

通常単価(税別)
46,00070,700
税込単価
50,60077,770
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

EtherNet/IPネットワークおよび汎用Ethernetに接続するためのインテリジェント機能ユニッ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用シーケンサ

伝送速度

最小発注数量
FX5U / FX5UC
100/10Mbps
1個
FX5U / FX5UC / FX5UJ
100Mbps
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,000
( 50,600 )
在庫品1日目当日出荷可能
70,700
( 77,770 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

EtherNet/IPネットワークおよび汎用Ethernetに接続するためのインテリジェント機能ユニットです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC iQ-FX5シリーズ Ethernetユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC iQ-FX5シリーズ Ethernetユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格46,000-33,00022,90033,90047,850165,585
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目1日目
通信インターフェイス(伝送規格)Ethernetその他RS-422/485 / EthernetEthernetEthernetEthernet
ポート数212222
接続端子コネクタ端子台コネクタコネクタコネクタコネクタ
代表規格CE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CSA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング