17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット

通常単価(税別)
22,900
税込単価
25,190
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

CC-Link V2 対応のネットワークシステムを安価に構築出来ます。【特長】・マスタ局とインテリジェ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。

型番:

FX5-CCL-MS
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX5-CCL-MSの仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
RS-422/485 / Ethernet
ポート数
2
接続端子
コネクタ
代表規格
CE / UL / CUL
適用シーケンサ
FX5U / FX5UC / FX5UJ
ユニット種別
CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット
CC-Link Ver.2
対応
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FX5-CCL-MS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,900
( 25,190 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

CC-Link V2 対応のネットワークシステムを安価に構築出来ます。
【特長】
・マスタ局とインテリジェントデバイス局の両方の機能をもち合わせているので、パラメータで切り替えればどちらでも使用できます
・インテリジェントデバイス局として使用する場合、伝送速度を自動追従に設定することができます。マスタ局の伝送速度に自動追従するので、設定ミスがなくなります
・他局アクセス機能に対応し、自局に接続したGXWorks3で、同一ネットワーク内の他局シーケンサのプログラム書込み/読出し/デバイスモニタなどが可能です
・MELSEC-iQ-Fシリーズ1台1台に、GXWorks3を接続してプログラミングする必要がないので、作業工数の削減につながります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニットの型番FX5-CCL-MSのページです。 型番FX5-CCL-MSに関する仕様情報を記載しております。
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
cclnk
5
満足度:5.0
昨今の品不足の中手に入ってありがたい 使い勝手が大変ありがたい 価格も安価でありがたい
0人が参考にしています。
電動アクチュエータをCCLINKで制御
5
満足度:5.0
FX5シリーズのCCLINKマスタユニットで使用 CCLINKなので省配線ですみ設備の立ち上げが早くなった
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Linkシステムマスタ・インテリジェントデバイスユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット
MELSEC iQ-FX5シリーズ インテリジェント機能 OPC UAユニット
CC-Link IE TSN-CC-Link IEフィールドネットワークブリッジユニット
NXシリーズ EtherNet/IP(TM) ユニット NX-EIP201
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機オムロン
通常価格22,90033,90033,00047,85048,400165,585
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目1日目
通信インターフェイス(伝送規格)RS-422/485 / EthernetEthernetその他Ethernetその他Ethernet
ポート数221232
接続端子コネクタコネクタ端子台コネクタ端子台/コネクタコネクタ
代表規格CE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CULCE / UL / CSA
適用シーケンサFX5U / FX5UC / FX5UJFX5U / FX5UCFX5U,FX5UC---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング