17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Q位置決めユニット-サーボアンプ間 差動出力用接続ケーブル FA-CBLQ75M2J3-P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-Q位置決めユニット-サーボアンプ間 差動出力用接続ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FA-CBLQ75M2J3-P

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

位置決めユニットとサーボアンプ間の配線作業性が向上します。
【特長】
・ユニットコネクタへの煩雑な配線作業が必要ありません。
・ユニットに必要な外部信号の配線作業性を改善します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    オムロンPLC対応ケーブル (NXシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
手動パルサケーブル(あり)
種類
接続ケーブル
長さ(m)
2
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト