エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)【50個入り】

  • 材質
    ナイロン
  • 全長 (mm)
    15
  • 幅 (mm)
    15
  • 使用環境
    高温・屋内外環境下
  • グレー
  • 材質詳細
    66ナイロン
  • 使用温度範囲(Min) (℃)
    -40
  • 使用温度範囲(Max) (℃)
    +110
  • 耐環境性
    耐候・耐熱グレード
  • 適用インシュロックタイ
    T60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
  • 最大取付パネル厚 (mm)
    4

型番:

EC1640-S-GRY
解除
    数量:
    パック (50個入り)

    EC1640-S-GRYの仕様・寸法情報

    材質
    ナイロン
    全長(mm)
    15
    幅(mm)
    15
    使用環境
    高温・屋内外環境下
    グレー
    材質詳細
    66ナイロン
    使用温度範囲(Min)(℃)
    -40
    使用温度範囲(Max)(℃)
    +110
    耐環境性
    耐候・耐熱グレード
    適用インシュロックタイ
    T60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
    最大取付パネル厚(mm)
    4
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EC1640-S-GRY
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,040
    ( 5,544 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    穴あけ・ビス止め不要!インシュロックタイと併用で、様々なケーブルや配管を固定することが可能!
    【特長】
    ・山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます
    ・インシュロックタイを併用するため、1本~複数本のケーブルのほか、PF管なども固定することが可能です
    ・独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します
    ・ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)の型番EC1640-S-GRYのページです。 型番EC1640-S-GRYに関する仕様情報を記載しております。
    エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)
    マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
    アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
    マーキングシリーズ マーカークリップ
    電源プラグ抜け止めキット
    L字型ケーブルサポート
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格5,0403,2162,420 -4,57111,6665,322
    通常出荷日在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目
    材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
    全長(mm)1515520.52660070
    幅(mm)152010.21316.528
    使用環境高温・屋内外環境下屋内外屋内用屋内屋内高温・屋内外
    グレー乳白乳白
    よく一緒に購入される商品

    結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト