17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アルミフレーム用固定具【100個入り】

通常単価(税別)
4,5266,969
税込単価
4,9797,666
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

アルミフレームに取り付け1秒!90度回して固定するだけで簡単配線固定!【特長】・生産現場の設備ユニット...

詳細を確認
  • 適用アルミフレームの板厚と溝幅が規定サイズ外の場合、適切に固定ができません。板厚と溝幅寸法をご確認の上、サイズ選定をお願いいたします。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



<br>

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

適用インシュロックタイ

板厚

(mm)

溝幅(スロット)

(mm)

外形

(mm)

RoHS?最小発注数量
11.5
19.5
T18 ~ T30 タイプ(タイ幅3.6mm まで)
1.5~2.0
6.0
20mm角
10
1パック

100個入り

12.5
19.5
T18 ~ T30 タイプ(タイ幅3.6mm まで)
1.5~1.9
4.3~5.3
20mm角
10
1パック

100個入り

13.2
25.9
T18 ~ T60 タイプ(タイ幅4.8mm まで)
2.0~2.2
8.0
30mm角
10
1パック

100個入り

17.2
26
T18 ~ T60 タイプ(タイ幅4.8mm まで)
2.5~3.0
6.2~6.5
30mm 角
10
1パック

100個入り

20.5
28
T18 ~ T60 タイプ(タイ幅4.8mm まで)
5.5~6.0
10.0
40mm 角
10
1パック

100個入り

20.2
28
T18 ~ T60 タイプ(タイ幅4.8mm まで)
4.0~4.8
8.0~8.4
40mm 角
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,846
( 5,331 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,794
( 5,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,690
( 5,159 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,526
( 4,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,055
( 5,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,969
( 7,666 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミフレームに取り付け1秒!
90度回して固定するだけで簡単配線固定!
【特長】
・生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、インシュロックタイを併用して簡単に配線固定が可能です
・主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、20mm角、30mm角、40mm角用をラインアップし、汎用性に優れています

ご注意

  • 適用アルミフレームの板厚と溝幅が規定サイズ外の場合、適切に固定ができません。板厚と溝幅寸法をご確認の上、サイズ選定をお願いいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミフレーム用固定具のレビュー
4.8平均満足度:4.87件のレビュー
フレームへのぶら下げ固定
5
満足度:5.0
ミスミアルミフレーム30シリーズで架台を作成し、温度計をぶら下げるために購入。結束バンドで輪っかを作って使っている。本来...もっと読む
2人が参考にしています。
ケーブル留め
5
満足度:5.0
近所では手に入らなくて、購入しました。値段はそれなりですが、助かりました。
1人が参考にしています。
設備の配線
5
満足度:5.0
アルミフレーム構造の設備架台やカバーフレームに配線・配管を整線して固定するツールとして使用していますが簡単にアルミフレ...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
社内のアルミフレームで製作した生産設備装置の躯体の配線の固定に使用しています。この商品はアルミフレームに簡単に取り付けら...もっと読む
0人が参考にしています。
5シリーズに使用しました
4
満足度:4.0
結束バンドの使用にも問題なく対応できています。もう少し価格が下がると使いやすいのですが、今後に期待します。それと、耐候性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミフレーム用固定具
マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
ハット型ケーブルサポート
L字型ケーブルサポート
門型ケーブルサポート
エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格4,526-3,2167,288 -5,32212,900 -5,040
通常出荷日在庫品1日目9日目9日目9日目9日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
使用環境屋内使用屋内外高温・屋内外高温・屋内外高温・屋内外高温・屋内外環境下
材質詳細66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-40-40
使用温度範囲(Max)(℃)+85+85+110+110+110+110
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング