17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】

通常単価(税別)
5,92959,987特別価格
税込単価
6,52265,986特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けること...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径 最大

(mm)

適用工具

最小発注数量
5.5
HAT5
1個
9.0
HAT8
1個
16.0
HAT16
1個
21.0
HAT20
1個
27.0
HAT25
1個
32.0
HAT30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,766
( 7,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,929
( 6,522 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,340
( 10,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,40313,092
( 14,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,760
( 26,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
59,987
( 65,986 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです
・スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します
・既設電線への後付けも容易です
・分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます
・専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます
【用途】
・振動部や可動部の配線保護に
・電気機器、各種製造装置、配電盤、各種配線の結束と保護に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
配線保護に使用しています
4
満足度:4.0
社内機器設備の制御盤から出た部分の可動部などで、配線がむき出しなる部分の配線保護に使用しています。専用工具が商品に入って...もっと読む
0人が参考にしています。
電線の結束
3
満足度:3.0
巻付けるタイプよりもとても使いやすかった。 以前に別のサイズを購入した時は使い始めの端がわかりやすいように中央の穴に入っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘララップ(標準グレード)【25m/1巻】
ヘララップ(耐候グレード)【25m/1巻】
ヘララップ 光コード1芯・2芯用(ポリエチレン 標準グレード)
ヘララップ(ポリプロピレン 難燃グレード)
メタルコンテント・ヘララップ(金属検出機用・標準)【25m/1巻】
スパイラルチューブ ポリエチレン製 標準グレード 屋内使用
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格5,929-5,733 -11,860 -22,869 -28,804 -4,443 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
乳白色乳白グレー乳白
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリプロピレンポリプロピレン・鉄系成分ポリエチレン
商品タイプその他その他その他その他その他その他
使用温度範囲(℃)-40~+85-40~+85-40~85-40~85-60~100-
使用環境屋内使用屋内外使用屋内使用屋内使用-標準グレード/屋内使用
よく一緒に購入される商品

スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング