エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
DX07W024JA1
2023年04月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
DX07シリーズは次世代USB規格「USB Type-CTM」に準拠したコネクタであり、
今後、標準インターフェースとして、多種多様な機器への普及が期待されています。
【特長】
・防水等級IPX7以上の防水性能
・USB Type-C規格に準拠
・USB-PD(最大5A)準拠
・プラグの表裏方向を気にせず挿抜が可能なリバーシブル構造
・耐寿命性に優れたロック構造
・止水構造によるポッティングレス
・リフロー行程後、IPX8(浸水1.5m 30分)の防水性を実現
・ロングシェル、ショートシェルの2種類を用意
【用途】
・スマートフォン、タブレット、スピーカー、イヤフォン、ヘッドフォン、VR/AR、デジタルカメラ等