17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USB Type-C 準拠 DX07 垂直レセプタクル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USB Type-C 準拠 DX07 垂直レセプタクル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DX07S024WJ1R350

2022年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

DX07シリーズはUSB規格『USB Type-C』 に準拠したコネクタであり、標準インターフェースコネクタとして、PC、スマートフォン、携帯機器、AV機器ゲーム機等に幅広く普及が期待されております
【特長】
・USB Type-C Specification Release 1.3準拠
・10Gbps×2(20Gbps)の高速伝送対応 (USB3.2 準拠)
・USB-PD(最大5A)準拠
・プラグの表裏方向を気にせずに挿抜が可能なリバーシブル構造
・耐寿命性に優れたロック構造
・豊富なバリエーション
【用途】
・スマートフォン、タブレット、ノートPC、デジタルカメラ、ヘッドホン、イヤホン、VR/AR、モニター、HUB、ウォールアウトレット、USBチャージャー、プリンタ、POS、MFP(Multifunction Printer)、パワーバンク等

ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト