エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
RO-FLEX 1100T-2-1.0SQ/18AWG-153
2024年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・CE、UL、c-UL、PSEに適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます・設計の簡素化と在庫の低減につながり従来よりも効率の良い設計管理と在庫管理に最適です【用途】・固定部・電源線
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード