エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
H05V-K+RV-0.5SQ/21AWG-BE-153
2025年10月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・NBR、CCC、EAC、IEC、CE、UL、c-UL、PSE規格に適合しており1つのケーブルで国内及び他国の輸出に使用できます【用途】・機器内部配線・信号線・電源線
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード