17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

プラスチックギャラリー(前面開閉型)

通常単価(税別)
1,0681,483
税込単価
1,1751,631
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・取付かんたん!ワンタッチでパネルに取付けることができます・前面からの作業のみでフィルタのメン...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

型番リスト

表示件数

材質

規格

幅×高さ×長さ

(mm)

通気ギャラリー 材質・仕様

(mm)

最小発注数量
ABS樹脂製
IP20
130×130
フィルター無
1個
ABS樹脂製
IP20
130×130
5Y7/1
フィルター無
1個
ABS樹脂製
IP20
130×130
5Y7/1
フィルター付(不織布)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,121
( 1,233 )
4日目
1,068
( 1,175 )
8日目
1,483
( 1,631 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付かんたん!ワンタッチでパネルに取付けることができます
・前面からの作業のみでフィルタのメンテナンスが行えます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックギャラリー(前面開閉型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックギャラリー(前面開閉型)
プラスチックギャラリー GPCシリーズ
連結式プラスチックギャラリー(屋内用) IP20
防噴流型ギャラリー IP45
防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ)
防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格1,068-1,253 -674 -18,899 -8,664 -73,899 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目4日目

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト