17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル DH-HD14ELRSシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

4K イーサネット対応 HIGHSPEED HDMIケーブル DH-HD14ELRSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DH-HD14EL10/RS

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの"イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)"です。
【特長】
・1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
・100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
・デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
・色深度は、30・36・48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
・ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。
・環境に配慮した簡易包装タイプです

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ケーブル
コネクタタイプ CN1
HDMI A オス
コネクタタイプ CN2
HDMI A オス
CN1コネクタ向
ストレート
CN2コネクタ向
ストレート
長さ(m)
1
ブラック
JANコード
4953103462588
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト