エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 長さ(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル

フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル CAC-FS100
通常単価(税別)
5,751
税込単価
6,326
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高解像度ディスプレイに最適。画質のために、ディスプレイの設置場所を犠牲にする必要はありません...

詳細を確認
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

CAC-FS100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAC-FS100の仕様・寸法情報

種類
フェライトコア付ケーブル
コネクタタイプ CN1
VGAオス
コネクタタイプ CN2
VGAオス
CN1コネクタ向
ストレート
CN2コネクタ向
ストレート
長さ(m)
10
JANコード
4953103069275
-
-

商品情報

製品仕様

型番コネクタタイプ CN1コネクタタイプ CN2長さ種類CN1コネクタ向CN2コネクタ向
CAC-FS100VGAオスVGAオス10mフェライトコア付ケーブルストレートストレート

型番リスト

表示件数
型番
CAC-FS100

長さ

(m)

JANコード

最小発注数量
10
4953103069275
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,751
( 6,326 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高解像度ディスプレイに最適。画質のために、ディスプレイの設置場所を犠牲にする必要はありません。
・フェライトコアはケーブルに密着するほど効果を発揮します。シース(ケーブル被覆)にフェライトコアを埋め込む形状なので、これまでのフェライトコアより高いノイズ吸収効果を発揮します。もう、フェライトコアは必要ありません。
・本製品はフェライトシースの電磁シールド効果により外来ノイズを強力に防ぎます。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェライトコア内蔵ディスプレイケーブルの型番CAC-FS100のページです。 型番CAC-FS100に関する仕様情報を記載しております。
フェライトコア内蔵ディスプレイケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェライトコア内蔵ディスプレイケーブル
ディスプレイケーブル
ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)
HDMI to DVI変換ケーブル コア付
ディスプレイケーブル DisplayPort
ディスプレイケーブル(アナログRGB)
メーカーエレコムサンワサプライサンワサプライバッファローバッファローサンワサプライ
通常価格5,7518,88995,7532,989 -1,989 -2,386 -
通常出荷日在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類フェライトコア付ケーブルケーブルフェライトコア付ケーブルフェライトコア付ケーブルケーブルケーブル
コネクタタイプ CN1VGAオスVGAオスその他DVI-DDisplayPortオスVGAオス
コネクタタイプ CN2VGAオスVGAオスその他HDMI A オスDisplayPortオスVGAオス
CN1コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
CN2コネクタ向ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング