USB2.0ポータブルDVDドライブ 書込ソフト付きRD

USB2.0ポータブルDVDドライブ 書込ソフト付きRD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
4,265
通常出荷日:
お見積り

本製品は、SurfacePro3,SurfacePro4,SurfaceBookバスパワー駆動対応した、USB2.0対応ポータブルDVDドライブ、データ書込みソフト付き、レッドモデルです。
【特長】
・トップカバーにアルミニウム素材を採用し、プラスチックでは出せない高級感のある質感を実現し、キズや汚れに強いデザインといたしました。
・超コンパクトドライブを採用することで、奥行を13.4cmまでコンパクト化を実現。ノートPCと一緒に安心して持ち運んで使える、DVDメディア全種類完全対応のハイパーマルチドライブです。
・USBケーブル1本のバスパワー駆動で、ケーブルは背面へ格納する事ができるポータブルタイプでいつでもどこでも使えます。
(お使いのPCによってはバスパワーが不足します。その場合は別売りACアダプタが必要となります。)
・本ドライブは無駄な消費電力を抑えた設計になっており、省電力化を実現。PCのバッテリも長持ちさせることができます。
・「MacOSX」/USB2.0High-Speedポートを搭載したMacに接続して使用することができます。(Mac用ソフトは付属しておりません。USBTypeAコネクタを持つMacに限りお使いいただけます。)
・最新のブロック暗号であるAES形式を採用した、万全のセキュリティでディスクを保護する事ができます。
・長期保存メディア、M-DISCへの書き込みに対応し、パソコン内の大切なデータを、信頼性の高いM-DISCへバックアップする事が可能です。
・CyberLink社、Power2Go8forDVD(書込)を添付。PC内に保存してある大切なデータを簡単操作でDVDへバックアップやディスクのコピーが可能。またオーディオCDをPCへ音楽ファイルとして取り込む事が出来ます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LDR-PMJ8U2LRD

型番
LDR-PMJ8U2LRD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,265円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 DVDマルチ インターフェイス USB2.0 寸法 縦(mm) 19
寸法 幅(mm) 138 寸法 奥行き(mm) 134 本体色 レッド
JANコード 4580333564821

USB2.0ポータブルDVDドライブ 書込ソフト付きRDの型番LDR-PMJ8U2LRDのページです。
型番LDR-PMJ8U2LRDに関する仕様情報を記載しております。

LDR-PMJ8U2LRDで型番確定

USB2.0ポータブルDVDドライブ 書込ソフト付きRDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)