エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

    ステレオミニプラグケーブル DH-MM10/E

    ステレオミニプラグケーブル DH-MM10/E DH-MM10/E
    通常単価(税別)
    1,161
    税込単価
    1,277
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    【特長】・端子部分に24K金メッキを施し、信号劣化を防止します。・高純度の99.996%OFC(無酸素...

    詳細を確認
    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

    型番:

    DH-MM10/E
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DH-MM10/Eの仕様・寸法情報

    用途
    オーディオ
    端子形状
    3.5φミニプラグ
    ケーブル種類
    ストレート
    長さ(m)
    1
    JANコード
    4953103629769
    -
    -

    商品情報

    製品仕様

    型番用途端子形状ケーブル種類長さ
    DH-MM10/Eオーディオ3.5φミニプラグストレート1m

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DH-MM10/E
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,161
    ( 1,277 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・端子部分に24K金メッキを施し、信号劣化を防止します。
    ・高純度の99.996%OFC(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えることができます。

    ご注意

    • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステレオミニプラグケーブル DH-MM10/Eの型番DH-MM10/Eのページです。 型番DH-MM10/Eに関する仕様情報を記載しております。
    ステレオミニプラグケーブル DH-MM10/Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステレオミニプラグケーブル DH-MM10/E
    オーディオケーブル 3.5mmステレオミニプラグ-3.5mmステレオミニプラグ
    AVケーブル RCAプラグ-RCAジャック
    オーディオケーブル RCAピンプラグ×2(赤・白)-RCAピンプラグ×2(赤・白)
    オーディオ延長コード ピンプラグ×2-ピンジャック×2 長さ2m
    オーディオコード(抵抗入)
    メーカーエレコムサンワサプライアクロスサンワサプライオーム電機(ライト)ELPA朝日電器
    通常価格1,1612,2516503,8136712,134
    通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目5日目1日目
    用途オーディオオーディオ画像オーディオオーディオオーディオ
    端子形状3.5φミニプラグ3.5φミニプラグRCARCARCA3.5φミニプラグ
    ケーブル種類ストレートストレート延長ストレート延長ストレート
    長さ(m)13.61.5522
    JANコード4953103629769-----
    よく一緒に購入される商品

    AVケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト