17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

オーディオケーブル AV-SWRシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オーディオケーブル AV-SWRシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AV-SWR1

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ポータブルCD等の音声をMDデッキ等で録音する時に使用するケーブル。
【特長】
・端子部分に24K金メッキを施し、信号劣化を防止します
・高密度99.996%のOFCケーブル(無酸素銅)を使用し、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えることができます
・環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています
・任意の位置で仮止めできるストッパーです。ケーブルの開きすぎを防止できます

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
オーディオ
端子形状
3.5φミニプラグ
ケーブル種類
変換
長さ(m)
1
JANコード
4953103141728
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト