17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

JIS対応 フェイスプレート
  • LD-JFP1
  • LD-JFP2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JIS対応 フェイスプレート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LD-JFP1

2020年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・JIS規格対応の1・2ポート用フェイスプレート。
・家庭のACコンセントプレートとしても使用可。

指定中の仕様・寸法情報

種類
1ポートフェイスプレート
仕様
縦120.25mm×横70.25mm×厚み8.45mm(裏面突起含:12.45mm)
JANコード
4953103111134
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト