17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】

CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】
通常単価(税別)
15,80016,274
税込単価
17,38017,901
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・高コントラスト 300万画素対応(300万未満も使用可能)・Cマウント・CCD/CMOS カ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

貸出実施中、ぜひ実物でお試しください。
申込書://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/service/freerent.html


型番リスト

表示件数

焦点距離

(mm)

WD

(mm)

FNO

RoHS?最小発注数量
8
100~
1.4~16
10
1個
9
100~
1.8~16
10
1個
12
100~
1.8~16
10
1個
16
150~
1.8~16
10
1個
25
150~
1.8~16
10
1個
35
200~
1.8~16
10
1個
50
200~
1.8~16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,274
( 17,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,274
( 17,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,800
( 17,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,274
( 17,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,274
( 17,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,274
( 17,901 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,274
( 17,901 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・高コントラスト 300万画素対応(300万未満も使用可能)
・Cマウント
・CCD/CMOS カメラ対応
・低価格

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
マシンビジョンの実験設備に使っています
4
満足度:4.0
外観検査の実験設備で使用しています。以前は他社製品を使用していましたが、今回は仕様と納期の早さからこの商品を購入しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CCTVレンズ(焦点距離8~50mm)・300万画素対応・CCD/CMOSカメラ用【貸出対象】
産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
CCTVレンズ 2/3"適合 1000万画素 8mm~50mm(一部貸出可能)
10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能
CCTVレンズ 1/1.8"適合 600万画素 6mm~50mm(一部貸出可能)
メーカーAZURECHIOPTCHIOPTCSTミスミCST
通常価格15,800-13,287 -12,154 -17,500 -12,00015,000 -
通常出荷日在庫品1日目12日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類CCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズ
最大適合カメラ(インチ)2/32/31/1.82/32/31/1.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト