17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

メタルコンテントタイ(X線検出機用・標準)【100個入り】

通常単価(税別)
3,8034,642
税込単価
4,1835,106
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・X線検出機に反応する鉄系成分入りのメタルコンテントタイです。 ・金属検出機での検出感度はMC...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長L

(mm)

幅A

(mm)

ループ引張り強度

(N)

RoHS?最小発注数量
22
100
2.5(厚み:1.1)
60
10
1パック

100個入り

36
153
3.5(厚み:1.2)
110
10
1パック

100個入り

50
202
4.7(厚み:1.3)
150
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,803
( 4,183 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,642
( 5,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,561
( 5,017 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・X線検出機に反応する鉄系成分入りのメタルコンテントタイです。
・金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
・食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルコンテントタイ(X線検出機用・標準)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配線の結束
4
満足度:4.0
インシュロックを使用する際は社内で金属入りもものを使用しなければいけないので購入しました。値段は高いですが仕方ありません...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルコンテントタイ(X線検出機用・標準)
メタルコンテントタイ(金属検出機・X線検出機用) 耐熱・耐薬品グレード
インシュロック"エンドレスタイ"(超耐候性タイプ)
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
インシュロック リリースタイ 標準グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格3,803-2,980 -4,146 -1,870 -242 -2,423 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
-乳白乳白
UL難燃グレード(主原料)なしなしUL94HBなしUL94V-2UL94V-2
使用温度範囲(Min)(℃)-40-40-40-40-40-40
使用温度範囲(Max)(℃)8512085858585
使用環境屋内使用高温屋内・屋外用屋内使用--

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト