17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

イーサネット対応スーパースリムHDMIケーブル(AD)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イーサネット対応スーパースリムHDMIケーブル(AD)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TB-HD14SSU10BK

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
【特長】
・HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。
・ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子(Type A)付きの機器と、タブレットPC、スマートフォン、デジタルカメラなどのHDMI-micro出力端子(Type D)を持つ機器を接続できます。
・1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
・100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
・デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
・3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。
・色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30・36・8bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
・外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
・外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

コネクタタイプCN1
その他
コネクタタイプCN2
その他
長さ(m)
1
タイプ
ケーブル
コネクタタイプCN1詳細
HDMIプラグ(タイプA/19ピン)
コネクタタイプCN2詳細
HDMI-micro(タイプD/19ピン)
色詳細
JANコード
4953103404830

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト