17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2A対応microUSBケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MPA-AMB2U02BK

2021年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つ充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
【特長】
・電圧降下を最小限に抑える設計で、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。
・高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
(スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。)
(安全のため、定格出力1.5A以上のAC充電器やモバイルバッテリーをご利用ください。)
・パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。
(パソコンとの接続時は超急速充電できません。)
・USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
・外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。
・表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形microBコネクタを採用しています。
・難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

規格 (CN1/CN2)
USB2.0
コネクタタイプCN1
Aオス
コネクタタイプCN2
MicroBオス
長さ(m)
0.2
タイプ
ケーブル
色詳細
JANコード
4953103433809
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト