エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

USB光学式マウス(Sサイズ)

型番:

M-K5URBK/RS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M-K5URBK/RSの仕様・寸法情報

インターフェイス
USB
マウス種類
[光学式] 光学式
寸法 奥行き(mm)
92
寸法 幅(mm)
53
寸法 厚み(mm)
36.4
ブラック
分解能(カウント)
1000
JANコード
4953103553828
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番インターフェイスマウス種類寸法 奥行き寸法 幅寸法 厚み
M-K5URBK/RSUSB光学式92.0mm53.0mm36.4mm

型番リスト

表示件数
型番
M-K5URBK/RS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,965
( 2,162 )
7日目

詳細情報

基本情報

リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持った小型サイズの光学式マウスです。
【特長】
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
・Certified for Windowsロゴを取得しています。
・USB-IF認証を取得した製品です。
・CE規格に適合した製品です。
・VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
・スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。
・女性の手にもフィットする小型・軽量モデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
・確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
・専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USB光学式マウス(Sサイズ)の型番M-K5URBK/RSのページです。 型番M-K5URBK/RSに関する仕様情報を記載しております。
USB光学式マウス(Sサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB光学式マウス(Sサイズ)
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
USB光学式マウス(Mサイズ) M-K6URRSシリーズ
USB接続 有線マウス BlueLED光学式 3ボタン 高耐久 抗菌仕様モデル
メーカーエレコムバッファローエレコムバッファローエレコムバッファロー
通常価格1,9651,631 -1,4901,6301,0901,690
通常出荷日7日目6日目在庫品1日目6日目7日目2日目〜
インターフェイスUSBUSBUSBUSBUSBUSB
マウス種類光学式光学式レーザー式光学式REDLED光学式
寸法 奥行き(mm)9294105100105113
寸法 幅(mm)535460616066
寸法 厚み(mm)36.43640404039

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト