17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

"DUX"MMOゲーミングマウス(14ボタンチルトホイール) M-DUX50BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

"DUX"MMOゲーミングマウス(14ボタンチルトホイール)

販売終了

型番

M-DUX50BK

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

MMO RPGに最適な機能を搭載し、ワンランク上のゲームを楽しめる14ボタン"DUX"MMOゲーミングマウスです。
【特長】
・マウスボタン、マウスカーソル、キーボードの各種操作をプログラムしたとおりに再生することができるハードウェアマクロ機能を搭載しています。
・何度も繰り返し行う決まった手順の作業を、ワンクリックで正確に実行可能です。
・マクロの作成は手動入力に加え、操作したとおりに記憶するレコーディング機能にも対応しています。
・5つのボタン設定と、4つのDPI設定、オリジナルマクロをマウス本体に保存できるオンボードメモリを搭載しています。
・ドライバユーティリティ上で設定を行うとマウスが記憶し、ユーティリティをインストールしていないほかのパソコンでもそのままの設定でマウスを使用可能です。
・14ボタンとチルトホイールの計18箇所にお好み機能を割り当てることが可能です。
・高性能ゲーミングセンサーPixart PMW3320DBを搭載し、抜群のカーソル追従性を実現します。
・最大80インチ/秒の速度と、20Gの加速度にも的確に反応し、イメージ通りのカーソル操作が可能です。
・パソコンとマウスの通信速度は、一般的なマウスの8倍にあたる1000レポート/秒に対応しています。
・カウント数は50~3500dpiの範囲で、縦方向・横方向それぞれ独立して調整可能です。
・カウント数はゲーム中でも瞬時に切替可能です。
・ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。
・左右ボタンには耐久性において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています。
・断線しにくい布ケーブルを採用しています。ケーブルの長さは1.5mです。

指定中の仕様・寸法情報

インターフェイス
USB
マウス種類
[光学式] 光学式
寸法 奥行き(mm)
112.5
寸法 幅(mm)
77.0
寸法 厚み(mm)
42
ブラック
分解能(カウント)
50~3500(50カウント単位で設定可能)
JANコード
4953103472211

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト