17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EX-G ワイヤレスBlue LEDマウス
  • M-XGM10DBWH
  • M-XGS10DBBK
  • M-XGM10DBRD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EX-G ワイヤレスBlue LEDマウス

販売終了

型番

M-XGL10DBBK

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」と「握り心地」の良さを実現した5ボタンマウス"EX-G"です。
【特長】
・本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています
・小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています
・スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです
・Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです
・頂点の位置、角度、面積を調整することで、サイドボタンの押しやすさが向上しています
・左右のボタンには、耐久性において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています
・無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】2024年7月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

インターフェイス
ワイヤレス
マウス種類
[光学式] 光学式
寸法 奥行き(mm)
119.9
寸法 幅(mm)
82
寸法 厚み(mm)
42
ブラック
分解能(カウント)
2000
ボタン数(個)
5(ホイールボタン含む)
JANコード
4953103472020
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト