17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EX-G 有線Blue LEDマウス
  • M-XGM10UBWH
  • M-XGM10UBBK
  • M-XGM10UBRD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EX-G 有線Blue LEDマウス

販売終了

型番

M-XGL10UBBK

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」と「握り心地」の良さを実現した5ボタンマウス"EX-G"です。
【特長】
・本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています
・無色透明なガラス面を含む、ほぼあらゆる素材の上での操作を実現するULTIMATEレーザーセンサーを搭載しています
・暗視野顕微鏡の技術を応用し、マウス操作面の微細な粒子や残留物を読み取ることで、従来のレーザーセンサーでは読み取り困難だった無色透明なガラス面や光沢面などでもマウス操作が可能になりました
・スムーズで快適な操作を実現する分解能2000カウントです
・Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した5ボタンタイプです
・WEBブラウザの「進む」や「戻る」だけでなく、「コピー」や「貼り付け」、「ウィンドウを閉じる」など、様々な機能を各ボタンに割り当て可能です
・無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます
・左右ボタンには耐久性において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています
・ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています
・ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します(ドライバのインストールが必要です)

ご注意

  • 【販売終了情報】2023年6月23日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

インターフェイス
USB
マウス種類
[光学式] 光学式
寸法 奥行き(mm)
119.9
寸法 幅(mm)
82
寸法 厚み(mm)
42
ブラック
分解能(カウント)
2000
JANコード
4953103471931

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト