17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

EX-G Ultimate Laserマウス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EX-G Ultimate Laserマウス

販売終了

型番

M-XGM20DLBK

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手の形状から生まれたデザインにより、ありそうでなかった「握りやすさ」と「握り心地」の良さを実現した5ボタンマウス"EX-G"です。
【特長】
・本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています
・無色透明なガラス面を含む、ほぼあらゆる素材の上での操作を実現するULTIMATEレーザーセンサーを搭載しています
・暗視野顕微鏡の技術を応用し、マウス操作面の微細な粒子や残留物を読み取ることで、従来のレーザーセンサーでは読み取り困難だった無色透明なガラス面や光沢面などでもマウス操作が可能になりました
・さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです
・Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載した8ボタンタイプです
・WEBブラウザの「進む」や「戻る」だけでなく、「コピー」や「貼り付け」、「ウィンドウを閉じる」など、様々な機能を各ボタンに割り当て可能です
・無料でダウンロードできる「エレコムマウスアシスタント」を利用することで、各ボタンにお好みの機能を割り当てることができます
・左右ボタンには耐久性において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています
・ホイールを傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています
・ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWeb使用時の作業効率が大幅に向上します(ドライバのインストールが必要です)
・無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です
・ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています
・レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します
・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています

指定中の仕様・寸法情報

インターフェイス
ワイヤレス
マウス種類
レーザー式
寸法 奥行き(mm)
109.6
寸法 幅(mm)
73.8
寸法 厚み(mm)
40.8
ブラック
分解能(カウント)
1600
JANコード
4953103472181

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト