17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

USBトラックボール 6ボタン(親指操作タイプ) M-XT3URBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

USBトラックボール 6ボタン(親指操作タイプ)

販売終了

型番

M-XT3URBK

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

確かな基本性能とかつてない新機能を搭載した、進化した親指操作タイプのUSBトラックボールです。
【特長】
・トラックボールの動きを検出するセンサーに、ゲーミンググレードの高性能光学式センサーを搭載し、新型の高性能レンズと周辺の光学設計の最適化で抜群のポインタ追従性を実現しています。
・直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用することで、操球感が向上しています。また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくくなり、メンテナンス頻度が低減しています。
・操作時に接触する6つの手の骨格・筋肉に着目し、窪みや膨らみを考慮した設計により、まるで手のひらの形状がそのまま映し出されたかのような、操作しやすい新しい「のせ心地」を実現しています。
・Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載しています。ボタンの大きさ・形状の工夫により、よりアクセスしやすくなりました。
・薬指の場所にカスタマイズ可能なファンクションボタンを1つ搭載しています。
・左右のボタンには、耐久性の面で信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製スイッチを採用しています。
・ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。Excelなどの横に長い画面の操作に便利です。
・ポインタの移動速度を1500/750カウントの2段階に切り替えできる速度変更スイッチが付いています。
・ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。
・裏面の穴から簡単にボールを取り外しでき、ボールや内部のボール受けのメンテナンスがしやすい設計です。
・開梱作業がしやすい簡易パッケージモデルです。

指定中の仕様・寸法情報

インターフェイス
USB
マウス種類
[光学式] 光学式
寸法 奥行き(mm)
124.4
寸法 幅(mm)
94.7
寸法 厚み(mm)
47.9
ブラック
分解能(カウント)
750/1500(切り替え可能)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト