エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

トラックボール"DEFT PRO"(人差し指操作タイプ)

型番:

M-DPT1MRBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

M-DPT1MRBKの仕様・寸法情報

インターフェイス
[ワイヤレス] Bluetooth(R)4.0
マウス種類
[光学式] 光学式
寸法 奥行き(mm)
133.4
寸法 幅(mm)
91.4
寸法 厚み(mm)
57.3
ブラック
分解能(カウント)
500/1000/1500(切り替え可能)
JANコード
4953103349094

商品情報

製品仕様

型番インターフェイスマウス種類寸法 奥行き寸法 幅寸法 厚み
M-DPT1MRBKBluetooth(R)4.0光学式133.4mm91.4mm57.3mm

型番リスト

表示件数
型番
M-DPT1MRBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,650
( 21,615 )
7日目

詳細情報

基本情報

長寿命部品を採用し、保証期間3年を実現したハイスペックモデルのワイヤレストラックボール"DEFT PRO"です。
【特長】
・指の可動範囲が広く、快適にカーソル操作ができる人差し指操作タイプです。
・左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
・ホイールスクロールには、稼働時における部品の摩耗が無く、耐久性能に優れた優れた光学式エンコーダを採用しています。
・長寿命部品を採用することで、保証期間3年を実現しています。
・有線接続用ケーブルと、ワイヤレスレシーバーが付属し、有線・無線・Bluetooth(R)の3つの接続方法から使用環境に合わせて選択可能です。
・付属のケーブルを用いて有線接続する場合は、電池は不要です。
・Bluetooth(R)接続は、Bluetooth(R)4.0に対応しています。
・トラックボールの動きを検出するセンサーに、ゲーミンググレードの高性能光学式センサーを採用し、その光学式センサーに最適なトラックボールの色、コーティング層の厚み等を徹底解析し、究極のポインタ追従性を実現しています。
・支持球に直径2.5mmの大型人工ルビーを採用しています。表面が滑らかなもののみを厳選した最高級品質の支持球を用いることで、操球感が格段に向上しています。
・また支持球の大径化により、支持球が手あか等のゴミに埋もれにくく、メンテナンス頻度を低減させます。
・左右ボタン、「進む・戻る」ボタンに加え、チルトホイール、3つの機能割り当てボタンの8ボタンを搭載しています。
・8ボタンと左右スクロール対応のチルトホイールを搭載し、すべてのボタンとチルトホイールの2方向、合計10箇所にお好みの機能を割り当てることができます。
・ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。
・ポインタの移動速度は500・1000・1500カウントの3段階で切り替え可能です。
・接続方法ごとに設定した速度を記憶させることができます。
・裏面の穴から簡単にボールを取り外しでき、ボールや内部のボール受けのメンテナンスがしやすい設計です。
・ワイヤレスレシーバーは、ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズです。
・レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。
・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラックボール"DEFT PRO"(人差し指操作タイプ)の型番M-DPT1MRBKのページです。 型番M-DPT1MRBKに関する仕様情報を記載しております。
トラックボール"DEFT PRO"(人差し指操作タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラックボール"DEFT PRO"(人差し指操作タイプ)
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Sサイズ
有線PS2 光学式マウス 3ボタンタイプ
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
USB接続 有線マウス BlueLED光学式 3ボタン 高耐久 抗菌仕様モデル
メーカーエレコムバッファローバッファローバッファローバッファローバッファロー
通常価格19,6501,6301,631 -1,7741,389 -1,690
通常出荷日7日目6日目6日目在庫品1日目在庫品1日目2日目〜
インターフェイスBluetooth(R)4.0USBUSBPS/2ワイヤレスUSB
マウス種類光学式光学式光学式光学式光学式光学式
寸法 奥行き(mm)133.4100949496113
寸法 幅(mm)91.46154545766
寸法 厚み(mm)57.34036363539
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング