17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

無線IRマウス(3ボタン) M-IR07DRシリーズ

通常単価(税別)
1,490
税込単価
1,639
通常出荷日:1日目~2日目

消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。【特長】・Blue LEDやレーザーを使...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
ブラック
4953103283350
1個
ブルー
4953103283367
1個
レッド
4953103283398
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490
( 1,639 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目
1,490
( 1,639 )
2日目

詳細情報

基本情報

消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
【特長】
・Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約2.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です
・左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています
・スムーズな操作を実現する分解能1200カウントです
・無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です
・ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています
・レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します
・本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線IRマウス(3ボタン) M-IR07DRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線IRマウス(3ボタン) M-IR07DRシリーズ
マウス 無線 IR光学式 3ボタン 電池長持ち
USBレーザーマウス(Mサイズ) M-S2ULRSシリーズ
無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル
USB光学式マウス(Mサイズ) M-K6URRSシリーズ
有線 光学式マウス 3ボタンタイプ Mサイズ
メーカーエレコムバッファローエレコムバッファローエレコムバッファロー
通常価格1,4901,389 -1,4901,389 -1,0901,630
通常出荷日1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目7日目6日目
インターフェイスワイヤレスワイヤレスUSBワイヤレスUSBUSB
マウス種類光学式光学式レーザー式光学式REDLED光学式
寸法 奥行き(mm)99.89910596105100
寸法 幅(mm)596260576061
寸法 厚み(mm)394040354040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マウスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト