17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2ポートUSB2.0ハブ付きコンパクトUSBテンキーパッド TK-TCM014BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2ポートUSB2.0ハブ付きコンパクトUSBテンキーパッド

販売終了

型番

TK-TCM014BK

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる2ポートUSB2.0ハブが付いたコンパクトUSBテンキーパッドです。
【特長】
・机上での省スペースに役立つコンパクトサイズです。
・Excelでの作業に便利な[Tabキー]と、数字の入力に便利な[00]キーが付いています。
・NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。
・専用ドライバなどのインストールが不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

種類
テンキー
インターフェイス
USB
キー配列
その他
キー数(キー)
20
キーボードタイプ
その他
寸法 奥行き(mm)
127.5
寸法 幅(mm)
78
寸法 厚み(mm)
24
本体色
ブラック
ケーブル長(m)
0.5
JANコード
4953103458185
キースイッチ方式
メンブレン

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト