17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Bluetooth(R)ワイヤレステンキーパッド TK-TBM016BK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Bluetooth(R)ワイヤレステンキーパッド

販売終了

型番

TK-TBM016BK

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

Bluetooth(R)3.0に対応し、ワイヤレスで操作できるテンキーパッドです。
【特長】
・Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなく使用可能です。
・Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。
・非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能です。
・専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
・Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーが付いています。
・NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。
・本体側面に電源ON/OFFスイッチを装備しています。
・電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
・最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
テンキー
インターフェイス
[ワイヤレス] Bluetooth(R)3.0
キー配列
その他
キー数(キー)
20
キーボードタイプ
その他
寸法 奥行き(mm)
140
寸法 幅(mm)
90
寸法 厚み(mm)
26.5
本体色
ブラック
JANコード
4953103458222
キースイッチ方式
メンブレン
キーストローク(mm)
2.3

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト