17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • 差込口個数/分割口

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

差込口個数/分割口

寸法

JANコード

RoHS?最小発注数量
2.5
4
50×240×32mm
4953103352759
10
1個
5
4
50×240×32mm
4953103352766
10
1個
2.5
6
50×310×32mm
4953103352773
10
1個
5
6
50×310×32mm
4953103352780
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881
( 3,169 )
7日目
3,040
( 3,344 )
1日目
3,060
( 3,366 )
1日目
2,786
( 3,065 )
1日目

詳細情報

基本情報

雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。
【特長】
・最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。
(最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
・接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。
・個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
・未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ
TV用ほこり防止シャッター付タップ
ほこり防止シャッター付 省エネタップ
電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止
工事物件雷ガードタップ(ノーマルタイプ)
マグネット付OAタップ
メーカーエレコムエレコムエレコムバッファローサンワサプライPanasonic
通常価格2,786-2,011 -2,430 -2,0474,9584,597 -
通常出荷日1日目〜7日目在庫品1日目〜6日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプ電源タップ-電源タップ電源タップ-電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-3A-3
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-3ソケットA-3抜け止め
許容電力(W)150015001500150015001500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング