エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
AVT-NSLK-2625BK
2025年04月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。
【特長】
・タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。
・トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。
・ACアダプタを5つ挿すことがことができます。
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
・最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。
(最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
・差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
・電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。