17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm

ACアダプタ用電源延長コード(2個口)

ACアダプタ用電源延長コード(2個口)
  • T-ADR3BK
  • T-ADR3WH
通常単価(税別)
1,4201,860
税込単価
1,5622,046
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

幅の広いACアダプタの接続に最適なACアダプタ用電源延長コードです。【特長】・差込口が独立しているので...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4953103827066
1個
4953103827073
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420
( 1,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,860
( 2,046 )
7日目

詳細情報

基本情報

幅の広いACアダプタの接続に最適なACアダプタ用電源延長コードです。
【特長】
・差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。
・プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。
・差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
・電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACアダプタ用電源延長コード(2個口)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACアダプタ用電源延長コード(2個口)
ACアダプタ用電源延長コード(4個口)
ACアダプタ専用電源延長コード
サージ付節電アダプタ 2P
変換アダプタ/接地2P⇒2P+Y端子
コンパクトタップ(2個口)
メーカーエレコムエレコムサンワサプライELPA朝日電器平河ヒューテックELPA朝日電器
通常価格1,420-2,624 -2,8792,2112862,116
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2A-2+アース線A-2スイングプラグ
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-3ソケットA-2ソケット
許容電力(W)150015001500150015001500
定格電流(A)151515151515

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト