17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • 差込口個数/分割口

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)

通常単価(税別)
2,1205,350
税込単価
2,3325,885
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。【特長...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

差込口個数/分割口

寸法

JANコード

最小発注数量
1
4
195×45×31.5mm
4953103456938
1個
2
4
195×45×31.5mm
4953103456945
1個
3
4
195×45×31.5mm
4953103456952
1個
2
6
265×45×31.5mm
4953103456976
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,120
( 2,332 )
7日目
4,930
( 5,423 )
7日目
5,350
( 5,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
5日目

詳細情報

基本情報

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。
【特長】
・タップに差し込んだケーブルの重みでタップが傾いたりすることがなく、卓上での使用に最適な横挿しタイプです。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・ACアダプタや大きめのプラグを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)
個別スイッチ付 省エネタップ
一括&個別スイッチ付 省エネタップ
ほこり防止シャッター付 省エネタップ
電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付
一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムバッファローエレコム
通常価格2,120-1,790 -2,520 -2,430 -4,7233,530
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目1日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグ+アース線A-2スイングプラグ
ソケット形状A-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-2ソケットA-3ソケットA-3ソケット
許容電力(W)150015001500150015001500
よく一緒に購入される商品

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング