エレクトロニクス部品技術窓口




接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。【特長...
詳細を確認| 型番 | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力 | 定格電流 | 定格電圧 | ケーブル長 | 機能 | 差込口個数/分割口 | プラグ角度(正面時の引出方向) | スイッチ形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-E6A-2420WH | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | 1500W | 15A | 125V | 2m | 耐熱/トラッキング防止/ホコリ防止 | 4 | ストレート | 個別口毎 |
| T-E6A-2630WH | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | 1500W | 15A | 125V | 3m | 耐熱/トラッキング防止/ホコリ防止 | 6 | ストレート | 個別口毎 |
| T-E6A-2430WH | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | 1500W | 15A | 125V | 3m | 耐熱/トラッキング防止/ホコリ防止 | 4 | ストレート | 個別口毎 |
| T-E6A-2410WH | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | 1500W | 15A | 125V | 1m | 耐熱/トラッキング防止/ホコリ防止 | 4 | ストレート | 個別口毎 |
| T-E6A-2620WH | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | 1500W | 15A | 125V | 2m | 耐熱/トラッキング防止/ホコリ防止 | 6 | ストレート | 個別口毎 |
| T-E6A-2610WH | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | 1500W | 15A | 125V | 1m | 耐熱/トラッキング防止/ホコリ防止 | 6 | ストレート | 個別口毎 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,430円 ( 2,673円 ) | 5日目 |
5,550円 ( 6,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 7日目 |
5,980円 ( 6,578円 ) | 7日目 |
2,840円 ( 3,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,830円 ( 5,313円 ) | 7日目 |
接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです。
【特長】
・未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
・ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・Cアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,324円~

エレコム
抜け止めマグネット雷タップ
0通常価格(税別):3,490円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~