エレクトロニクス部品技術窓口





雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。【特長】・最大サージ...
詳細を確認| 型番 | プラグ形状 | ソケット形状 | 色 | 許容電力 | 定格電流 | 定格電圧 | ケーブル長 | 機能 | 差込口個数/分割口 | 使用可能地域 | プラグ角度(正面時の引出方向) | スイッチ形態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-K1A-2425WH | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | 1500W | 15A | 125V | 2.5m | 耐熱/トラッキング防止/雷サージ | 4 | 日本(PSE) | ストレート | 無し |
| T-K1A-2625BK | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 黒 | 1500W | 15A | 125V | 2.5m | 耐熱/トラッキング防止/雷サージ | 6 | 日本(PSE) | ストレート | 無し |
| T-K1A-2625WH | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | 1500W | 15A | 125V | 2.5m | 耐熱/トラッキング防止/雷サージ | 6 | 日本(PSE) | ストレート | 無し |
| T-K1A-2450WH | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | 1500W | 15A | 125V | 5m | 耐熱/トラッキング防止/雷サージ | 4 | 日本(PSE) | ストレート | 無し |
| T-K1A-2425BK | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 黒 | 1500W | 15A | 125V | 2.5m | 耐熱/トラッキング防止/雷サージ | 4 | 日本(PSE) | ストレート | 無し |
| T-K1A-2650WH | A-2スイングプラグ | A-2ソケット | 白 | 1500W | 15A | 125V | 5m | 耐熱/トラッキング防止/雷サージ | 6 | 日本(PSE) | ストレート | 無し |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,710円 ( 1,881円 ) | 7日目 |
4,190円 ( 4,609円 ) | 7日目 |
2,020円 ( 2,222円 ) | 7日目 |
2,440円 ( 2,684円 ) | 8日目 |
2,418円 ( 2,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,760円 ( 3,036円 ) | 7日目 |
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。
【特長】
・最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。
(最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)
4.6通常価格(税別):2,217円~

ミスミ
【アメリカン電機】製商品 汎用3芯OAタップ 4ヶ口
4.3通常価格(税別):2,705円~

明工社
OAタップ
4.8通常価格(税別):1,963円~

Panasonic
マグネット付OAタップ(接地15A形)
4.7通常価格(税別):2,352円~

ミスミ
【明工社】OAタップ 4ヶ・6ヶ口(エコ環境タイプ/多機能タイプ15A 125V)
4.8通常価格(税別):3,856円~

エレコム
ほこり防止シャッター付電源タップ 3・4・6ケ口
4.8通常価格(税別):990円~

Panasonic
ベターテーブルタップ
5通常価格(税別):690円~

サンワサプライ
電源タップ(3P→2P変換タイプ)
0通常価格(税別):2,681円~

アメリカン電機
OAタップ 4ヶ口 コード3M
5通常価格(税別):2,705円~