17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

通常単価(税別)
4,2206,390
税込単価
4,6427,029
通常出荷日:1日目

プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することがで...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

差込口個数/分割口

寸法

JANコード

RoHS?最小発注数量
4
295×45×30mm
4953103457317
10
1個
6
215×45×30mm
4953103457324
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,220
( 4,642 )
1日目
6,390
( 7,029 )
1日目

詳細情報

基本情報

プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。
【特長】
・裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています
・便利な4個口タイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)
一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ
電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付
マグネット付OAタップ
マグネット付抜け止めタップ(白色)
デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)
メーカーエレコムエレコムバッファローPanasonicエレコムエレコム
通常価格4,220-3,5304,7234,597 -2,1502,664
通常出荷日1日目1日目6日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目
商品タイプ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ電源タップ
プラグ形状A-2スイングプラグA-2スイングプラグA-2スイングプラグ+アース線A-3A-3A-2
ソケット形状A-3ソケットA-3ソケットA-3ソケットA-3抜け止めA-3抜け止めA-2ソケット
許容電力(W)150015001500150015001500

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト