17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm

雷ガード二重構造工事用タップ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

JANコード

RoHS?最小発注数量
3
4953103637320
10
1個
5
4953103637337
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,180
( 13,398 )
1日目
13,300
( 14,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

熱に強い二重構造ケースを採用した8個口の工事用タップです。
【特長】
・雷サージから電子機器を守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタイプです。
・最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。
(最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。)
・環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
・裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
・差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
・差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。
・ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。

製品仕様

型番プラグ形状ソケット形状許容電力定格電流定格電圧ケーブル長機能差込口個数/分割口プラグ角度(正面時の引出方向)スイッチ形態
T-WRMK3850LG/RSA-3A-3抜け止め1500W15A125V5m耐熱/トラッキング防止/雷サージ/通電ランプ付8ストレート無し
T-WRMK3830LG/RSA-3A-3抜け止め1500W15A125V3m耐熱/トラッキング防止/雷サージ/通電ランプ付8ストレート無し
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

雷ガード二重構造工事用タップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雷ガード二重構造工事用タップ
工事物件雷ガードタップ(ノーマルタイプ)
TV用ほこり防止シャッター付雷ガードタップ
高性能雷連動タップ
TV用ほこり防止シャッター付タップ
電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止
メーカーエレコムサンワサプライエレコムサンワサプライエレコムバッファロー
通常価格12,180-4,9582,786 -7,6102,011 -2,047
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目7日目6日目
商品タイプ電源タップ-電源タップ--電源タップ
プラグ形状A-3A-3A-2スイングプラグA-3A-2スイングプラグA-2スイングプラグ
ソケット形状A-3抜け止めA-3ソケットA-2ソケットA-2抜け止めA-2ソケットA-2ソケット
許容電力(W)150015001500150015001500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング