エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

シリアルATAケーブル

シリアルATAケーブル CFD-SAT2D05
通常単価(税別)
1,881
税込単価
2,069
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・シリアルATA対応データケーブル。・シールド構造でノイズに強い。

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番:

CFD-SAT2D05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CFD-SAT2D05の仕様・寸法情報

種類
通信ケーブル
通信規格
SATA
規格
SATA1.5Gbps
コネクタタイプ CN1
SATA7pinメス
コネクタタイプ CN2
SATA7pinメス
長さ
0.5
JANコード
4953103033702
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類シールド構造規格
CFD-SAT2D05通信ケーブルSATASATA1.5Gbps

型番リスト

表示件数
型番
CFD-SAT2D05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,881
( 2,069 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリアルATA対応データケーブル。
・シールド構造でノイズに強い。

ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリアルATAケーブルの型番CFD-SAT2D05のページです。 型番CFD-SAT2D05に関する仕様情報を記載しております。
シリアルATAケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリアルATAケーブル
L型シリアルATA3ケーブル TK-SATA3
2.5HDD変換ケーブル TK-KB40NR
IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル USB-CVIDE6
取付ネジ・ジャンパピン
PCポータブルストレージキット
メーカーエレコムサンワサプライサンワサプライサンワサプライミスミトランセンド
通常価格1,881972 -2,3709,1482,0004,400
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類通信ケーブル通信ケーブル変換ケーブル変換ケーブル取付用部品その他
通信規格SATASATA----
規格SATA1.5Gbps-----
コネクタタイプ CN1SATA7pinメス-----
コネクタタイプ CN2SATA7pinメス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HDD・SSD(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト