17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

バリュータイプUSB3.0メモリ
  • MF-HSU3A16GWH
  • MF-HSU3A16GBK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バリュータイプUSB3.0メモリ

販売終了

型番

MF-HSU3A16GBK

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

USB3.0対応で高速データ転送を実現するUSBメモリです。
【特長】
・大容量データ、大量のデータでも高速データ転送でストレスなく使用可能です。
・USB2.0への下位互換が可能で、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
・シンプルなデザインで使用シーンを選びません。
・「PASS(Password Authentication Security System)」使用時は、あらかじめ登録したパソコン(最大3台)では、USBメモリへのアクセスに必要なパスワード入力が不要で、未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求し、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
・「PASS(Password Authentication Security System)×AES」使用時は、保存されたデータは、信頼性の高い強固な暗号化方式「AES256bit」で暗号化されるので、万一の紛失や盗難でも大切なデータの情報流出を防止します。
・お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。(本製品にストラップは付属していません。)
・使用時に紛失しやすいキャップを本体後部に取付可能な「キャップ紛失防止機能」が付いています。
・Macintoshにも対応しており、WindowsパソコンとMacintoshパソコン間でのデータのやり取りが可能です。
・保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
USBメモリ
容量
16GB
ブラック
JANコード
4953103730212
インタフェース
USB3.0
コネクタ形状
USB タイプA オス
外形寸法(WxDxH)(mm)
56×18×8.5
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト