17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

セキュリティUSB3.0(McAfee)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セキュリティUSB3.0(McAfee)

販売終了

型番

HUD-PUVM302GA1

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

USB3.0対応マカフィー版ウイルス対策機能付きセキュリティUSBメモリ(PUVM3Aシリーズ)。
【特長】
・Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能だけでなく、マカフィー社製ウイルススキャンエンジンにより書き込まれるファイルのウイルスチェック機能も搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。
・高速データ転送を実現するUSB3.0に対応:USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。
・パスワードロック機能:紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。
・ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。
・AES256bitのハードウェア暗号化機能:USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。
・データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。
・USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能:マカフィー社のウイルススキャンエンジンを組み込んだウイルスチェックソフトを搭載。USBメモリに保存されるファイルを自動的にチェックし、ウイルスが検知されると削除します。
・ウイルスに感染するリスクのあるPCを警告するプロセススキャン機能:ウイルスチェック機能には、PCで動作しているプロセスのウイルスチェックをする機能も搭載されており、ウイルスに感染するリスクのあるPCでの使用を事前に防止することができます。
・1年ライセンスモデル:1年間、最新のウイルス定義ファイルをダウンロードし、ウイルスチェック機能を利用できる1年ライセンスモデルです。
・ハードウェア保証もライセンス期間と同じ1年間となります。
・便利なオートラン機能:特許機能によりPCにUSBメモリを接続するとパスワード認証画面が自動起動。
・パスワード認証画面を手動で起動させる手間がかかりません。
(CD-ROMのオートラン機能が有効になっている場合に機能します。)
・ウイルス検知情報はログとして保存:ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。
・ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
・ソフトウェア自動アップデート機能:USBメモリに搭載しているソフトウェアの最新版がリリースされているか、自動的にチェックする機能を搭載。
・最新のソフトウェアがあれば、画面の指示に従ってクリックしていくだけの簡単操作でアップデートできます。
・2種類のライセンス延長パック(別売):ウイルスチェック機能のライセンス期間のみ延長するタイプに加え、ハードウェア保証期間も同時に延長するタイプをご用意しました。
(ライセンス更新は1年単位となります。)
(ハードウェアの保証は最長で5年までとなります。)
・ストラップホール付スライド式ケース:キャップ紛失の心配がないスライド式ケースを採用。
・名札などの取り付けに便利なストラップホールがついています。
・リムーバブルディスク領域の特殊フォーマットに対応:特殊なフォーマットをかけることができる「初期化ツール」をご用意。
・特殊なフォーマットを必要とする情報漏洩対策ソリューションにも対応できます。
(事前の動作確認をお願いします。)
・柔軟なカスタムサービス:管理番号の印字やシール貼り付け、シリアルナンバーリストの提出などのカスタムメニューをご用意しています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
USBメモリ
容量
2GB
色
ホワイト
JANコード
4562313891592
インタフェース
USB3.0/2.0/1.1
コネクタ形状
USB タイプA オス
外形寸法(WxDxH)(mm)
長60.0×幅20.8×高さ7.8
セキュリティ機能
パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能、ウィルススキャン機能

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト